Produtos da norelem com chave
Uma função simples que proporciona segurança eficaz
A norelem está expandindo a sua gama de produtos com artigos com chave. Os novos elementos foram projetados para evitar a abertura ou o fechamento não autorizados e acidentais de conexões e tornar assim o ambiente de produção mais seguro. O modo de operação é simples, mas eficaz, conforme demonstrado pelos pinos de bloqueio esférico e pelos manípulos de cinco pontas, por exemplo.
Modo de funcionamento dos pinos de bloqueio esférico com chave
Os pinos de bloqueio esférico são utilizados para fixar e unir componentes de forma simples e rápida. A variante com chave evita o desprendimento não autorizado da conexão. Ao abrir a fechadura do cilindro de pressão por meio da chave, ambas as esferas destravam, permitindo a inserção das partes a serem unidas. Ao pressionar manualmente a fechadura cilíndrica de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura. .As esferas só podem ser desbloqueadas com a chave.
Pinos de bloqueio esférico com chave estão disponíveis com puxador embutido em uma versão completa de aço inoxidável, assim como com um puxador embutido adicional. Além destes modelos, disponibilizamos produtos com manípulos de cabeça cogumelo, em T ou de termoplástico. Os pinos estão disponíveis em diâmetros de 5 a 16 mm e comprimentos de 10 a 80 mm.
Modo de funcionamento dos manípulos de cinco pontas
Os manípulos de cinco pontas com chave da norelem impede o desprendimento acidental da união roscada. Os produtos são empregados em áreas como na fabricação de equipamentos, no setor de embalagens, em máquinas especiais, na fabricação de ferramentas, bem como no setor de camping. Os manípulos podem ser usados, por exemplo, para fixar esteiras antiderrapantes para motorhomes off-road ou suportes de bicicletas em carros.
Os manípulos são feitos de termoplástico, as peças de aço passivado azul e os cilindros da fechadura são feitos de zinco fundido. Através do cilindro da fechadura, a união (junta positiva) entre o manípulo e a peça roscada pode ser estabelecida ou interrompida. Em casos de uniões não positivas, o manípulo gira sem acionar a peça roscada. Desta maneira, impede-se a abertura não autorizada da união roscada. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). Os manípulos de cinco pontas com chave podem ser adquiridos com rosca fêmea e macho nos tamanhos M8 e M10 ou no tamanho M6 com rosca fêmea. As roscas macho possuem 20 mm de comprimento. Versões especiais com tipos de fechamento diferentes ou outras variantes de rosca também podem ser fabricadas sob consulta.
Tanto os pinos de bloqueio esférico quanto os manípulos de cinco pontas são fornecidos com duas chaves cada. Já que os manípulos de cinco pontas com chave possuem fechos iguais, é possível abrir e fechar vários manípulos com a mesma chave, facilitando o manuseio diariamente.